- Artigo não.:
- CP 6106100
- Modelo
- Fixa
- Material
- Aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Placa de base para suporte/travessa
- Capacidade de carga (estática)
- 18 kg
- Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 108 mm
Profundidade: 400 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,5 kg
- Peso bruto
- 6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177698413
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Descrição do produto
- CP SISTEMA VERT.SUP.MODUL.400X108X400
- Documentação
- Info sheet