Reforço de painel fixo

Artigo não.: CP 6106110

Nas dimensões adequadas, para reforçar painéis, por dentro ou por fora.

Artigo não.:
CP 6106110
Descrição do produto
Nas dimensões adequadas, para reforçar painéis, por dentro ou por fora. Painéis menores podem ser instalados sem reforço de painel.
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Inclui acessórios de fixação para painel e perfil de sustentação bem como 2 vedações.
Support arm connection (type)
CP 60
Instalações possíveis
para conexão do braço articulado com Ø 130 mm
Adequado para
Largura: ≥ 300 mm
Profundidade: ≥ 150 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,8 kg
Peso bruto
0,9 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177698420
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Descrição do produto
CP PUXADOR ALÇA CP 60
Documentação
Manual de instruções