- Artigo não.:
- CP 6106200
- Modelo
- Fixa
- Material
- Aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Placa de base para suporte/travessa
- Nota
- Também é possível montar o sistema de braço articulado CP 120 simplesmente fazendo o respectivo furo. Capacidade de carga de 50 kg
- Capacidade de carga (estática)
- 35 kg
- Dimensões
- Largura: 490 mm
Altura: 100 mm
Profundidade: 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 11,719 kg
- Peso bruto
- 12,76 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177698437
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Descrição do produto
-
CP PlacaA BASE SUPORTE/TRAVESSA CP 60/120