- Artigo não.:
- CP 6106400
- Modelo
- Móvel
- Material
- Aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Placa de base para suporte/travessa
Rodízios duplos
- Nota
- Também é possível montar o sistema de braço articulado CP 120 simplesmente fazendo o respectivo furo. Capacidade de carga de 50 kg
- Capacidade de carga (estática)
- 35 kg
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 205 mm
Profundidade: 650 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 12,62 kg
- Peso bruto
- 13,42 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177698451
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Descrição do produto
-
CP SUPORTE MODULAR CP 60/120