Adaptador CP 60 para CP 40 Para sistemas verticais e de braços articulados

Artigo não.: CP 6206650

Artigo não.:
CP 6206650
Descrição do produto
Para conexão entre o CP 60 e um tubo cilíndrico 48.
Material
Aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Adaptadores
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
Inclui vedação
Instalações possíveis
Para fixação nos sistemas verticais e de braço articulado com perfil de sustentação CP 60
Comprimento
300 mm
Rifid y/n
Sim
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,7 kg
Peso bruto
1,811 kg
PCF/emb (cadle to gate)
6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73064020
EAN
4028177709621
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP Adaptador CP 60 para CP40 300mm
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas