Armário básico outdoor
Artigo não.: CS 9783520
Sistema de armário com laterais simples e porta única ou dupla. Pronto para uso em todas as aplicações com dissipação mínima ou mesmo sem dissipação de calor em áreas externas. Conceito de teto com frestas de ventilação em todo o contorno.
- Artigo não.:
- CS 9783520
- Descrição do produto
- Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados.
- Material
- Alumínio AlMg3
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário para exteriores com laterais simples completamente pré-montado
Armário básico com chapa de base tripartida
Esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no teto, na base, na frente e na profundidade do armário
Porta(s) dianteira(s) com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027
Base soleira para transporte com acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro
Teto de proteção contra chuva - Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidade: 400 mm - Dimensões
- Altura total: 1.355 mm
Largura do teto de proteção contra chuva: 850 mm
Altura do teto de proteção contra chuva: 55 mm
Profundidade do teto de proteção contra chuva: 450 mm
Largura interna: 712 mm
Altura interna: 1.112 mm
Profundidade interna: 349 mm
Altura da base soleira: 100 mm - Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 3R
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Código IK
- IK10
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 46 kg
- Peso bruto
- 48 kg
- EAN
- 4028177569126
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Documentação
- Demais informações
- Manual de instruções