Encapsulamento Outdoor para caixas AX

Artigo não.: AX 9792.075

Encapsulamento para caixas da linha AX para aplicação em áreas externas, composto por cobertura, painel traseiro, base e porta encaixável. Para implementar um conceito de caixa dentro da caixa. Recorte na parte inferior e frestas nas laterais e na base para ventilação perfeita da caixa.

Artigo não.:
AX 9792.075
Descrição do produto
Encapsulamento para caixas da linha AX para aplicação em áreas externas. Para implementar um conceito de caixa dentro da caixa. Recorte na parte inferior e frestas nas laterais e na base para ventilação perfeita da caixa.
Vantagens
Encapsulamento para caixas da linha AX para aplicação em áreas externas
Para implementar um conceito de caixa dentro da caixa
Recorte na parte inferior e frestas nas laterais e na base para ventilação perfeita da caixa
Material
Alumínio AlMg3
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Escopo de fornecimento
Trilhos de suporte para fixação na parede
Régua de escova
Buchas afuniladas M25
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Inclui material de aterramento e fixação
Nota
Dependendo da aplicação/do ambiente, o encapsulamento pode conter uma caixa em chapa de aço ou aço inoxidável
Dimensões
Largura: 721 mm
Altura: 750 mm
Profundidade: 448 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Largura: = 600 mm
Altura: = 600 mm
Profundidade: = 350 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
20,5 kg
Peso bruto
21,96 kg
Número da tarifa alfandegária
73089059
EAN
4028177961777
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
Outdoor encapsulation for AX compact enclosures, WHD: 600 x 600 x 350 mm
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas