- Artigo não.:
- CS 9828550
- Modelo
- Com recorte para condicionador de ar outdoor de 1,5 kW
- Descrição do produto
- Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica totalmente disponível para a montagem interna.
- Material
- Quadro do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Partes planas e acabamentos da base soleira: alumínio AlMg3
Teto de proteção contra chuva: alumínio
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário para exteriores com laterais duplas completamente pré-montado
Quadro do armário com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no quadro do teto e da base bem como perfis verticais com 2 níveis de fixação
Porta dianteira com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027
Lateral à esquerda e à direita
Painel traseiro
Teto de proteção contra chuva
Base soleira com placas flangeadas e acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidade: 800 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Código IK
- IK10
- Nota
- Todas as partes planas são duplas com aterramento (a parte externa é aterrada através da parte interna)
- A linha CS Toptec é a base de soluções de projetos outdoor, que podem ser solicitados pelos seguintes números de referência: 9774.099 para modelos individuais e 9774.005 para módulos
- Nota sobre o código de referência
- É necessário um condicionador de ar ou uma chapa de adaptação para fechar o recorte
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 81 kg
- Peso bruto
- 84 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177962736
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
CS Armário TopTec LAP: 800x1200x800 mm com recorte para condicionadores de ar Outdoor 1,5 kW