Caixa multifunções

Artigo não.: CS 9751912

Armário em alumínio com laterais duplas, classe de resistência RC2, para instalação em áreas externas.

Artigo não.:
CS 9751912
Descrição do produto
Armário em alumínio com duas portas e laterais duplas, classe de resistência RC 2, para instalação em áreas externas. Inclui base soleira para roteamento de cabos. Com preparo para montagem de trilhos combinados de 19"/ETSI e um sistema Direct Air Cooling (DAC).
Material
Armário, teto, porta(s), chapa de base: alumínio, AlMg3, 2,0 mm
Placa(s) de montagem: alumínio, AlMg3, 3,0 mm
Trilho de apoio: aço inoxidável 1.4016 (AISI 430)
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Armário para exteriores com laterais duplas completamente pré-montado
Teto de proteção contra chuva com ventilação e preparo para montagem de um sistema Direct Air Cooling (DAC)
Retentor de porta com montador mecânico (aprox. 155°)
Puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027
Base soleira para roteamento de cabos, totalmente fechada
Placas flangeadas
Chapa de base
Inclui 2 placas de montagem
Barra central parafusada
Dimensões
Largura: 1.300 mm
Altura: 1.050 mm
Profundidade: 500 mm
Dimensões
Altura total: 1.600 mm
Altura do teto de proteção contra chuva: 130 mm
Altura da base soleira: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
610 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm
Quantidade de portas
2
Ângulo de abertura da porta
Aprox. 155°
Fecho
Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos com tambor simples e duplo
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: BJ20027
Placa flangeada
Tamanho: 2
Quantidade: 3
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Nota sobre o código de referência
Prazo de entrega sob consulta.
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso líquido
115 kg
Peso bruto
135 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177980853
ETIM 9
EC000261
Descrição do produto
CS Armário multifuncional MFG 12, duas portas, laterais duplas, LAP 1300x1600x500 mm
Documentação
Manual de instruções