CS Toptec, montagem modular

Artigo não.: CS 9781828

Armário modular para exteriores com laterais duplas, base soleira de 100 mm, porta, painel traseiro e teto de proteção contra chuva para montagem modular sem deixar vãos. O quadro completo do armário está disponível para uma instalação interna eficiente e versátil.

Artigo não.:
CS 9781828
Modelo
para montagem modular
Sem recorte
Material
Quadro do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Partes planas e acabamentos da base soleira: alumínio AlMg3
Teto de proteção contra chuva: alumínio
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Armário modular para exteriores com laterais duplas
Quadro do armário com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no quadro do teto e da base bem como perfis verticais com 2 níveis de fixação
Porta dianteira com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027
Painel traseiro
Teto de proteção contra chuva
Base soleira com placas flangeadas e acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
Dimensões
Altura total: 2.145 mm
Altura do teto de proteção contra chuva: 45 mm
Altura da base soleira: 100 mm
Quantidade de portas
1
Fecho
Modelo do fecho: Sistema de fecho de 4 pontos
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: BJ20027
Placa flangeada
Tamanho: 2
Quantidade: 2
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Código IK
IK10
Nota
Todas as partes planas são duplas com aterramento (a parte externa é aterrada através da parte interna)
Para a montagem de um armário individual, são necessárias as laterais modulares para o CS Toptec
Emb.
1 unid.
Peso líquido
86 kg
Peso bruto
96 kg
EAN
4028177986091
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
CS Toptec, montagem modular, LAP: 800x2000x800 mm
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções