- Artigo não.:
- CS 9782828
- Modelo
- para montagem modular
Com recorte para condicionador de ar outdoor de 2 - 5 kW
- Material
- Quadro do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Partes planas e acabamentos da base soleira: alumínio AlMg3
Teto de proteção contra chuva: alumínio
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário modular para exteriores com laterais duplas
Quadro do armário com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no quadro do teto e da base bem como perfis verticais com 2 níveis de fixação
Porta dianteira com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027
Painel traseiro
Teto de proteção contra chuva
Base soleira com placas flangeadas e acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
- Dimensões
- Altura total: 2.145 mm
Altura do teto de proteção contra chuva: 45 mm
Altura da base soleira: 100 mm
- Quantidade de portas
- 1
- Fecho
- Modelo do fecho: Sistema de fecho de 4 pontos
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: BJ20027
- Placa flangeada
- Tamanho: 2
Quantidade: 2
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Código IK
- IK10
- Nota
- Todas as partes planas são duplas com aterramento (a parte externa é aterrada através da parte interna)
- Para a montagem de um armário individual, são necessárias as laterais modulares para o CS Toptec
- Nota sobre o código de referência
- É necessário um condicionador de ar para fechar o recorte
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 82 kg
- Peso bruto
- 92 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177986152
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
CS Toptec, montagem modular, LAP: 800x2000x800 mm, com recorte para condicionador de ar Outdoor 2 - 5 kW