Caixa de gerenciamento de cabos VX IT

Artigo não.: VX 5380830

Para instalação, fixação e armazenamento de cabos ou como caixa vazia em instalações LCP com diferente quantidade de unidades.

Artigo não.:
VX 5380830
Descrição do produto
Para instalação, fixação e armazenamento de cabos ou como caixa vazia em instalações Liquid Cooling Package (LCP) com diferente quantidade de unidades.
Vantagens
Gerenciamento estruturado alojamento perfeito do comprimento excessivo dos cabos
Aplicações
Como caixa de gerenciamento de cabos entre racks de rede e de servidores completamente equipados
Como caixa vazia para simetria do isolamento de corredores quentes/frios em módulos de armários com diferentes quantidades de LCPs
Como preenchedor de espaço para facilitar a ampliação posterior de instalações LCP
Material
Chapa de aço
Alumínio
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
Caixa: RAL 7035
Lado da frente: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário com porta dianteira e traseira
Porta de alumínio dianteira, lisa com acabamento preto, dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
2 chapas de teto/base com recortes para entrada de cabos com réguas de escova
3 sistemas de chassi VX montados à direita e 3 à esquerda
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.000 mm
Modelo
Caixa de gerenciamento de cabos
Nota
É necessário montar uma lateral no início/fim de um módulo de armários
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso líquido
90 kg
Peso bruto
90 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177950153
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
VX IT Cable management enclosure, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm
Certificados
Superfície
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções