VX IT Open

Artigo não.: VX 1182096

Modelo VX IT Standard, sem porta dianteira e traseira

Artigo não.:
VX 1182096
Modelo
Estrutura VX com chapa de teto
sem porta dianteira e traseira
ventilado
Sem laterais
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Montagem interna: pintada
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do rack e teto: RAL 7035
Montagem interna: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Chapa de teto multipartida com entrada lateral de cabos na profundidade em ambos os lados, preparado para chapa de ventilação
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
Unidades de altura
42 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
150 mm / 130 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
520 mm
Fixação de 19"
Parafusadas em cima e embaixo na travessa
Modelo
Padrão
Modelo do teto
multipartida com entrada lateral de cabos na profundidade em ambos os lados, preparado para chapa de ventilação
Modelo dos trilhos perfilados
Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT
Modelo da base
aberto
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
na frente e atrás
Capacidade de carga
8.000 N
Capacidade máxima de carga (estática) por armário segundo a norma UL 2416
8.000 N
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
52,9 kg
Peso bruto
66,4 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177973305
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
VX IT Open, trilhos perfilados de 19" parafusados em cima e embaixo na travessa, LAP: 800x2000x800 mm, RAL 7035
Explicações
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Further instructions
Manual de instruções