Rack OCP ORV3

Artigo não.: IT 7100110

Aberto. Eficiente. Escalável. Sua infraestrutura de TI da Rittal com OCP ORV3, sem sistema de barramento. O Open Compute Project (OCP) reúne empresas de ponta com o objetivo tornar as infraestruturas de TI abertas mais eficientes, escaláveis e sustentáveis. A Rittal promove esta visão com seu Open Rack Version 3 (ORV3) compatível com o projeto OCP – agora também disponível sem barramento integrado.

Artigo não.:
IT 7100110
Modelo
Estrutura aberta
sem barramento
Descrição do produto
O sistema inovador de rack possibilita configurar uma alimentação de tensão individual e oferece flexibilidade máxima no planejamento da infraestrutura. Selecione a barra adequada – entre 18 kW e 80 kW – para configurar exatamente o sistema que você precisa.
Vantagens
Sistema modular para opção de ampliação personalizada
Flexibilidade na seleção dos barramentos de acordo com a densidade da potência do rack
Retrofit sem necessidade de trocar todo o sistema
Estrutura modular para aplicações AI e HPC
Os componentes tipo “hot plug” instalados no rack facilitam a manutenção
Opção de complementação com a solução Direct Liquid Cooling adequada
Módulos de rodízio, chapas condutoras de ar e pés de nivelamento integrados agilizam a integração
Trilhos de energia e para TI, adaptadores de 19", bem como portas e laterais fazem parte da linha de acessórios
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Rack OCP ORV3
2 treliças, pré-montadas
Rodas pré-instaladas para carga pesada
Pés de nivelamento pré-montados
Vedação para chapas de base
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 2.286 mm
Profundidade: 1.068 mm
Unidades de altura
44 OU
Capacidade de carga
14.000 N
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
94032080
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
Rack OCP ORV3 sem barramento, 44 OU, LAP: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005