- Artigo não.:
- TS 3313221
- Descrição do produto
- Para instalação, fixação e armazenamento de cabos ou como caixa vazia em instalações Liquid Cooling Package (LCP) com diferente quantidade de unidades.
- Vantagens
- Gerenciamento estruturado alojamento perfeito do comprimento excessivo dos cabos
- Aplicações
- Como caixa de gerenciamento de cabos entre racks de rede e de servidores completamente equipados
- Como caixa vazia para simetria do isolamento de corredores quentes/frios em módulos de armários com diferentes quantidades de LCPs
- Como preenchedor de espaço para facilitar a ampliação posterior de instalações LCP
- Material
- Chapa de aço
Alumínio
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Caixa: RAL 7035
Lado da frente: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário com porta dianteira e traseira
Porta de alumínio dianteira, lisa com acabamento preto, dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço, lisa, com dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
2 chapas de teto/base com recortes para entrada de cabos com réguas de escova
3 sistemas de chassi TS montados à direita e 3 à esquerda
Vedação para chapas de base
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.200 mm
- Nota
- É necessário montar uma lateral no início/fim de um módulo de armários
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177708044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
#NV