Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2021
- Nº do item:
- TE 7996.888
- Modelo
- Com laterais
- Vantagens
- Sem estrutura de quadro
- Acesso irrestrito
- Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados
- A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
- Material
- Chapa de aço
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm - Superfície
- Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletrostática a pó - General colour
- RAL 7035
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
Porta transparente dianteira incluindo dobradiça de 130°, puxador e fecho de segurança 3524 E
Porta traseira em chapa de aço incluindo dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E
Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares)
Chapa de teto com recorte coberto para cabos e para ventilador opcional
4 pés de nivelamento M10 (inclusos)
4 pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos)
Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E - Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.000 mm - Unidades de altura
- 42 UA
- Unidades de altura
- 42 UA
- Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
- 80 mm / 130 mm
- Distância entre os níveis (pronto para montagem)
- 745 mm
- Capacidade de carga
- 4.000 N
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 20
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 126 kg
- Peso bruto
- 132 kg
- EAN
- 4028177816725
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Documentação
- Manual de instruções
- Fichas técnicas
- Especificações técnicas