Perfil de sustentação CP 40 em aço fechado

Artigo não.: CP 6501020

Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto.

Artigo não.:
CP 6501020
Descrição do produto
Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto.
Material
Tubo de aço com pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Perfil de sustentação
Diâmetro
48,3 mm
Comprimento
1.000 mm
Espessura do material
4 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,7 kg
Peso bruto
4,72 kg
PCF/emb (cadle to gate)
16 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177262881
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP40 Perfil de Sustentação 1000MM
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas