Perfil de sustentação CP 40 em aço inoxidável fechado

Artigo não.: CP 6660010

Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto.

Artigo não.:
CP 6660010
Descrição do produto
Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto.
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Acabamento polido (grão 400)
Escopo de fornecimento
Perfil de sustentação
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
Diâmetro
48,3 mm
Comprimento
1.000 mm
Espessura do material
3,6 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,7 kg
Peso bruto
3,9 kg
Número da tarifa alfandegária
73064020
EAN
4028177254237
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP PERFIL SOPORTE INOXIDABLE
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções