- Artigo não.:
- CP 6660050
- Descrição do produto
- Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- Perfil de sustentação
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
- Diâmetro
- 48,3 mm
- Comprimento
- 500 mm
- Espessura do material
- 3,6 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,755 kg
- Peso bruto
- 2,08 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73064020
- EAN
- 4028177254220
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
PERFIL APOIO CP-S INOX - COMP. = 500