- Artigo não.:
- CP 6515000
- Modelo
- fechado
- Descrição do produto
- Para fixá-lo nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura, o perfil pode ser cortado a qualquer comprimento, sem necessidade de fazer rosca.
- Material
- Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado
- Cor
- Perfil de sustentação: RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Perfis de sustentação CP-L
- Comprimento
- 2.000 mm
- Espessura do material
- 8 mm
- Dimensões
- Largura: 50 mm
Altura: 85 mm
Comprimento: 2.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 9,391 kg
- Peso bruto
- 9,885 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76042990
- EAN
- 4028177121799
- ECLASS 8.0
- 27400556