Perfis de sustentação CP-XL

Artigo não.: CP 6100000

Perfis de sustentação para sistema de braço articulado CP-XL

Artigo não.:
CP 6100000
Modelo
aberto
Descrição do produto
Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura, comprimento variável. Canaleta de cabos fechada para maior capacidade de carga e torção. Canaleta de cabos aberta para facilitar o acesso em caso de manutenção e a instalação de cabos pré-confeccionados com conectores, podendo ser fechada com tampa de encaixe.
Vantagens
Perfil de sustentação aberto para introdução posterior de cabos
Separação entre os condutores de controle e a alimentação de energia em duas canaletas
Material
Perfil em alumínio extrudado
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Tampa de encaixe
Comprimento
1.000 mm
Dimensões
Largura: 80 mm
Altura: 155 mm
Comprimento: 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9,616 kg
Peso bruto
10,122 kg
Número da tarifa alfandegária
76042990
EAN
4028177119123
ECLASS 8.0
27400556
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical Data sheet