Fixação CP 40 em aço Para conexão do braço articulado de 90 x 71 mm

Artigo não.: CP 6501070

Para a conexão fixa do painel no sistema de braço articulado 40.

Artigo não.:
CP 6501070
Material
Alumínio fundido
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7024
Rifid y/n
Sim
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,9 kg
Peso bruto
0,952 kg
Número da tarifa alfandegária
79070000
EAN
4028177262935
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP 40 - ACOPLAMENTO NO PAINEL CP 40
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas