Articulação superior CP 40 em aço

Artigo não.: CP 6501160

Para a conexão giratória do sistema de braço articulado em superfícies horizontais, permite também a instalação suspensa em tetos.

Artigo não.:
CP 6501160
Material
Alumínio fundido
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7024
Giratório/inclinável
Sim
Rotation angle/swivel area
Aprox. 300°
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,699 kg
Peso bruto
1,735 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177436084
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP 40 ARTICULACION SUPERIOR
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas