- Artigo não.:
- CP 6206.350
- Descrição do produto
- Para instalar dois painéis ou duas caixas em um sistema de braço articulado / sistema vertical.
- Vantagens
- Ajuste ergonômico de uma caixa para monitor e de uma caixa para teclado
- Facilidade no ajuste gradativo da posição desejada por meio do freio de atrito
- Material
- Alumínio fundido
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- Acoplamento de inclinação: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedação e material de fixação
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,72 kg
- Peso bruto
- 6,72 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177928626
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
CP tilt coupler, for VX, SE