Braço articulado com altura regulável para sistema de braço articulado CP 120

Artigo não.: CP 6510210

Mais ergonomia

Artigo não.:
CP 6510210
Descrição do produto
oferece mais ergonomia graças à zona de ajuste para operadores pequenos e grandes, aos lugares de trabalho sentados ou em pé, que são ajustáveis através de um parafuso de regulagem na parte dianteira do braço articulado até 800 mm, conforme a necessidade. A tampa plástica, encaixada e facilmente removível, oferece acesso ao gerenciamento integrado de cabos.
Vantagens
Ajuste perfeito da mola de pressão de acordo com o peso do painel através do parafuso de regulagem na parte traseira do braço articulado
Segurança absoluta: mesmo que a mola de pressão quebre, o braço será mantido na sua posição
Independente da altura, o ângulo de inclinação do painel pré-montado é sempre o mesmo
Cor
RAL 9006
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
962 mm
Instalações possíveis
Diâmetro máximo para entrada de cabos de 8 x 15 mm
Nota sobre o código de referência
A faixa de peso aplica-se a um painel equipado e perfil de sustentação vertical.
Dimensões
Comprimento: 962 mm
Capacidade de carga
10 kg...20 kg
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,574 kg
Peso bruto
7,973 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177331952
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
PERFIL ART. REGULAVEL
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções