Adaptador de inclinação de 10° para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm

Artigo não.: CP 6206440

Para montagem entre o sistema de acoplamento 60 ou o sistema de fixação 60 e o painel de comando.

Artigo não.:
CP 6206440
Modelo
Para montagem entre o painel de comando e
Acoplamento CP 60, 6206.340 ou fixação CP 60, 6206.360
Descrição do produto
Para montagem entre o sistema de acoplamento 60 ou o sistema de fixação 60 e o painel de comando.
Material
Zinco fundido sob pressão
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui vedações
Material de fixação
Rifid y/n
Sim
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,32 kg
Peso bruto
0,338 kg
Número da tarifa alfandegária
79070000
EAN
4028177684430
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP ADAPTADOR INCLINAÇÃO 10º SYST.60/120
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue