- Nº do item:
- CP 6206.420
- Vantagens
- A articulação com engrenagem interna garante estabilidade no travamento do painel inclinado em diversas posições.
- O ângulo de abertura pode ser limitado pela montagem dos pinos roscados inclusos no escopo de fornecimento.
- Aplicações
- Para montar um painel de comando com adaptador de inclinação em
- Acoplamento CP 60/120/180 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Fixação CP 60/120 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
- Acoplamento angular de 90° CP 60/120, 6206.380, 6212.380
- Material
- Adaptador de inclinação: alumínio fundido
Fole: plástico
- Cor
- RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedações
Fole
Material de fixação
- Giratório/inclinável
- Sim
- Tilt angle note
- Regulável em intervalos de 7,5°
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,35 kg
- Peso bruto
- 1,42 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177684447
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
CP ADAP.INCLINAÇAO +/- 45º SYST.60/120