Adaptador de inclinação de +100°/-60° para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm

Nº do item: CP 6206.460

Para montagem no tampo de mesa IW, pronto para fixação com Ø 130 mm, em superfícies ou para fixações/acoplamentos com conexão de braços articulados de 120 x 65 mm. Para painéis com peso de até 20 kg com conexão de braços articulados. Com duto para cabos para melhor proteção dos cabos na passagem.

Nº do item:
CP 6206.460
Modelo
Para a montagem em
Tampo de mesa IW preparado para fixação com Ø 130 mm
Superfícies
Fixação/acoplamento com conexão para braços articulados ▭ 120 x 65 mm
Para painéis com peso de até 20 kg, com conexão para braço articulado
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA Standard 75
Com duto para cabos para melhor proteção dos cabos na passagem.
Descrição do produto
Ângulo de inclinação regulável com alavanca de aperto a cada 7,2°, podendo ser limitado com parafuso de encosto anexo em +100°/-15°.
Material
Adaptador de inclinação: chapa de aço pintada
Fole: plástico
Cor
Adaptador de inclinação: RAL 7035
Fole: RAL 7024
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Fole
Giratório/inclinável
Sim
Tilt angle note
Regulável com alavanca de aperto a cada 7,2°, podendo ser limitado com parafuso de encosto anexo em +100°/-15°
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,86 kg
Peso bruto
0,871 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177684454
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP ADAPTADOR INCLINAÇÃO +100º/-60º
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue