Adaptadores para conexão de braços articulados com Ø 130 mm para 120 x 65 mm

Artigo não.: CP 6212500

Para instalar painéis de comando com recorte para braço articulado de 120 x 65 mm e o console com conexão VESA 75/100

Artigo não.:
CP 6212500
Modelo
Para instalar painéis de comando com recorte para braço articulado de 120 x 65 mm e o console com conexão VESA 75/100 em:
Acoplamento CP 120, 6212.300
Fixação CP 120, 6212.320
Acoplamento angular de 90° CP 120, 6212.380
Articulação giratória com braço (6206.850)
Articulação giratória para montagem integrada em máquinas (6206.870)
Material
Alumínio fundido
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui vedações
Material de fixação
Rifid y/n
Sim
Dimensões
Altura: 40 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,5 kg
Peso bruto
0,552 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177684218
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
ADAPTADOR CP 120/60 RAL 7035
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue