Fixação CP 60 para conexão do braço articulado com Ø 130 mm

Artigo não.: CP 6206320

Para a conexão fixa do painel no sistema de braço articulado 60.

Artigo não.:
CP 6206320
Descrição do produto
Para a conexão fixa do painel no sistema de braço articulado 60.
Material
Zinco fundido sob pressão
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui vedações
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
Rifid y/n
Sim
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,92 kg
Peso bruto
0,992 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177684362
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
ACOPLAMENTO CP 60/40 RAL 7035
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue