- Artigo não.:
- CP 6206340
- Descrição do produto
- Para a conexão giratória do painel na parte vertical do sistema de braço articulado 60
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedações
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
- Giratório/inclinável
- Sim
- Rotation angle/swivel area
- Aprox. 310°, podendo ser travado com alavanca de aperto
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,278 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 79070000
- EAN
- 4028177684379
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
CP ACOPLAMENTO DE CAIXA RAL7035