Acoplamento angular de 90° CP 60 para conexão do braço articulado com Ø 130 mm

Nº do item: CP 6206.380

Para a conexão giratória do painel na parte horizontal do sistema de braço articulado. Painel suspenso ou sobreposto. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.

Nº do item:
CP 6206.380
Descrição do produto
Para a conexão giratória do painel na parte horizontal do sistema de braço articulado. Painel suspenso ou sobreposto. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.
Material
Acoplamento angular: alumínio fundido/zinco fundido sob pressão
Cobertura: plástico
Cor
Acoplamento angular: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
Escopo de fornecimento
Inclui vedações
Pinos roscados
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
Giratório/inclinável
Sim
Rotation angle/swivel area
Aprox. 310°, podendo ser travado com alavanca de aperto
O ângulo de giro pode ser limitado pela montagem dos pinos roscados inclusos no escopo de fornecimento
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,8 kg
Peso bruto
1,953 kg
Número da tarifa alfandegária
79070000
EAN
4028177684393
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP.ANG.ACOPLAMENTO 90º SYST.60/120
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue