Peça angular de 90° CP 60

Artigo não.: CP 6206600

Para conectar elementos de braço articulado horizontais e verticais. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.

Artigo não.:
CP 6206600
Descrição do produto
Para conectar elementos de braço articulado horizontais e verticais. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.
Material
Peça angular: alumínio fundido
Cobertura: plástico
Cor
Peça angular: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
Escopo de fornecimento
Inclui vedações
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
Rifid y/n
Sim
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,35 kg
Peso bruto
1,524 kg
Número da tarifa alfandegária
79070000
EAN
4028177684331
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
PECA ANGULAR 90° CP 60 RAL 7035/7024
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue