- Artigo não.:
- CP 6218620
- Descrição do produto
- Para a conexão giratória de elementos de sustentação horizontais instalados no percurso do sistema de braço articulado.
- Material
- Articulação intermediária: aço fundido
Fole: plástico
- Cor
- Articulação intermediária: RAL 7035
Fole: RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedações
Fole
Arruelas e parafusos para limitação do ângulo de giro
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
- Giratório/inclinável
- Sim
- Rotation angle/swivel area
- Aprox. 180°
- Ajuste limitado por meio de 2 chapas de aço perfuradas
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 10,503 kg
- Peso bruto
- 11,056 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 39,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177683907
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
CP Articulação intermédia sistema 180