Articulação superior CP 60 Saída horizontal

Artigo não.: CP 6206700

Para a conexão giratória do sistema de braço articulado em superfícies horizontais, permite também a instalação suspensa em tetos. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.

Artigo não.:
CP 6206700
Descrição do produto
Para a conexão giratória do sistema de braço articulado em superfícies horizontais, permite também a instalação suspensa em tetos. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.
Material
Cobertura: plástico
Articulação superior: alumínio fundido
Cor
Cobertura: RAL 7024
Articulação superior: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui vedações
Parafusos para limitação do ângulo de giro
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
Giratório/inclinável
Sim
Rotation angle/swivel area
Aprox. 330°
O ângulo de giro pode ser limitado pela montagem dos parafusos/placa limitadora inclusos no escopo de fornecimento
Dimensões
Largura: 146 mm
Altura: 158 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,86 kg
Peso bruto
3,06 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177684294
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
ARTICULACAO SUPERIOR CP 60 SAIDA HORIZONTAL
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue