- Artigo não.:
- CP 6218700
- Descrição do produto
- Para conexão giratória do sistema de braço articulado em superfícies horizontais, permite também a instalação suspensa em tetos. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.
- Material
- Articulação superior: aço fundido
Cobertura: plástico
- Cor
- Articulação superior: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedações
Parafusos para limitação do ângulo de giro
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
- Giratório/inclinável
- Sim
- Rotation angle/swivel area
- Aprox. 330°
- O ângulo de giro pode ser limitado pela montagem dos parafusos/placa limitadora inclusos no escopo de fornecimento
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 18 kg
- Peso bruto
- 18,65 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 68,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177683860
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
CP 180 Articulação Superior saida horiz.