- Artigo não.:
- CP 6206.740
- Descrição do produto
- Para a conexão giratória de sistemas de braço articulado em superfícies verticais. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.
- Material
- Articulação de parede: alumínio fundido
Cobertura: plástico
- Cor
- Articulação de parede: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedações
Parafusos para limitação do ângulo de giro
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
- Giratório/inclinável
- Sim
- Rotation angle/swivel area
- Aprox. 330°
- O ângulo de giro pode ser limitado pela montagem dos parafusos inclusos no escopo de fornecimento
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,8 kg
- Peso bruto
- 3,88 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177684300
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
ARTICULACAO DE PAREDE CP 60 RAL 7035/7024