Fixação em paredes/pisos CP 180, pequena

Artigo não.: CP 6218820

Para a conexão fixa de sistemas de braço articulado em superfícies horizontais ou verticais.

Artigo não.:
CP 6218820
Descrição do produto
Para a conexão fixa de sistemas de braço articulado em superfícies horizontais ou verticais.
Material
Fixação em paredes/pisos: aço fundido
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui vedações
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
Rifid y/n
Sim
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,918 kg
Peso bruto
5,177 kg
PCF/emb (cadle to gate)
19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177683884
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP suporte de parede sistema 180
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue