- Artigo não.:
- CP 6206800
- Descrição do produto
- Para a conexão estável de sistemas de braço articulado em superfícies horizontais ou verticais.
- Vantagens
- Preparo para maior flexibilidade na introdução e no roteamento dos cabos por todos os lados
- Montagem fácil e simples através dos furos para fecho
- Fixação opcional na superfície de montagem por meio de pinos, evitando trocar os lados
- Ajuste integrado
- Material
- Fixação em paredes/pisos: alumínio fundido
Cobertura: plástico
- Cor
- Fixação em paredes/pisos: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedações
Pinos roscados
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
- Rifid y/n
- Sim
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,5 kg
- Peso bruto
- 1,583 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177684324
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
CP SUPORTE DE FIXACAO EM PAREDE CP60 GRANDE