Fixação em paredes/pisos CP 120, grande

Nº do item: CP 6212.800

Para a conexão estável de sistemas de braço articulado em superfícies horizontais ou verticais.

Nº do item:
CP 6212.800
Descrição do produto
Para a conexão estável de sistemas de braço articulado em superfícies horizontais ou verticais.
Vantagens
Preparo para maior flexibilidade na introdução e no roteamento dos cabos por todos os lados
Montagem fácil e simples através dos furos para fecho
Fixação opcional na superfície de montagem por meio de pinos, evitando trocar os lados
Ajuste integrado
Material
Fixação em paredes/pisos: alumínio fundido
Cobertura: plástico
Cor
Fixação em paredes/pisos: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
Escopo de fornecimento
Inclui vedações
Pinos roscados
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
Rifid y/n
Sim
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,652 kg
Peso bruto
2,852 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177684140
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP FIXAÇÃO MURAL/SOLO SIST.120, GRANDE
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Further instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue