- Artigo não.:
- CP 6212640
- Modelo
- Para uma combinação de braços articulados de CP 120 para 60
- Vantagens
- Ajuste integrado
- Aplicações
- Elemento de união entre sistemas de braço articulado maiores e menores nos casos em que, por motivos de estática, aparência ou custos, a estrutura for escolhida desta forma
- Para montagem de painéis de comando menores e planos nos casos em que, devido ao comprimento do braço, é necessária a capacidade de carga de um sistema de braço articulado maior na horizontal
- Material
- Alumínio fundido
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedações
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
- Rifid y/n
- Sim
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,72 kg
- Peso bruto
- 0,75 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177684171
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
CP ADAPTADOR P/COMBIN.BRAÇOS SYST,120/60