- Artigo não.:
- CP 6212025
- Descrição do produto
- Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.
- Material
- Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado
- Cor
- Perfil de sustentação: RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Perfil de sustentação
- Comprimento
- 250 mm
- Dimensões
- Largura: 75 mm
Altura: 120 mm
Comprimento: 250 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,993 kg
- Peso bruto
- 2,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76042100
- EAN
- 4028177683921
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
CP Perfil sustentação CP120 fechado 250m