Perfil de sustentação CP 120 fechado

Nº do item: CP 6212.050

Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.

Nº do item:
CP 6212.050
Descrição do produto
Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.
Material
Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado
Cor
Perfil de sustentação: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Perfil de sustentação
Comprimento
500 mm
Dimensões
Largura: 75 mm
Altura: 120 mm
Comprimento: 500 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,875 kg
Peso bruto
4,18 kg
Número da tarifa alfandegária
76042100
EAN
4028177683938
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
PERFIL DE SUSTENTACAO CP 120 FECHADO 500MM
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Further instructions
Fichas técnicas
Technical system catalogue