Perfil de sustentação CP 120 fechado

Artigo não.: CP 6212100

Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.

Artigo não.:
CP 6212100
Descrição do produto
Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.
Material
Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado
Cor
Perfil de sustentação: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Perfil de sustentação
Comprimento
1.000 mm
Dimensões
Largura: 75 mm
Altura: 120 mm
Comprimento: 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,801 kg
Peso bruto
8,26 kg
Número da tarifa alfandegária
76042100
EAN
4028177683945
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
PERFIL DE SUSTENTACAO CP 120 FECHADO 1000MM
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Further instructions
Fichas técnicas
Technical system catalogue