Perfil de sustentação CP 180 aberto

Artigo não.: CP 6218150

Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta de cabos aberta para facilitar o acesso em caso de manutenção e a instalação de cabos pré-confeccionados com conectores, podendo ser fechada com perfil de cobertura. Perfil em forma de X para maior capacidade de carga, amplas canaletas para roteamento de cabos. A canaleta superior é suficiente para cabos com conectores grandes (por exemplo: DVI ou VGA), aplicada no sistema completo, permitindo uso irrestrito.

Artigo não.:
CP 6218150
Descrição do produto
Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta de cabos aberta para facilitar o acesso em caso de manutenção e a instalação de cabos pré-confeccionados com conectores, podendo ser fechada com perfil de cobertura. Perfil em forma de X para maior capacidade de carga, amplas canaletas para roteamento de cabos. A canaleta superior é suficiente para cabos com conectores grandes (por exemplo: DVI ou VGA), aplicada no sistema completo, permitindo uso irrestrito.
Material
Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado
Cobertura: plástico
Cor
Perfil de sustentação: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
Escopo de fornecimento
Perfil de sustentação
Tampa de encaixe
Comprimento
500 mm
Dimensões
Largura: 90 mm
Altura: 160 mm
Comprimento: 500 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,471 kg
Peso bruto
5,759 kg
Número da tarifa alfandegária
76042100
EAN
4028177683839
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
#NV
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue