- Nº do item:
- CP 6218.210
- Descrição do produto
- Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta de cabos aberta para facilitar o acesso em caso de manutenção e a instalação de cabos pré-confeccionados com conectores, podendo ser fechada com perfil de cobertura. Perfil em forma de X para maior capacidade de carga, amplas canaletas para roteamento de cabos. A canaleta superior é suficiente para cabos com conectores grandes (por exemplo: DVI ou VGA), aplicada no sistema completo, permitindo uso irrestrito.
- Material
- Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado
Cobertura: plástico
- Cor
- Perfil de sustentação: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Perfil de sustentação
Tampa de encaixe
- Comprimento
- 2.000 mm
- Dimensões
- Largura: 90 mm
Altura: 160 mm
Comprimento: 2.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 21,442 kg
- Peso bruto
- 22,571 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76042100
- EAN
- 4028177683853
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
#NV