Perfil de sustentação CP 180 fechado

Artigo não.: CP 6218050

Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.

Artigo não.:
CP 6218050
Descrição do produto
Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.
Material
Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado
Cor
Perfil de sustentação: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Perfil de sustentação
Comprimento
500 mm
Dimensões
Largura: 90 mm
Altura: 160 mm
Comprimento: 500 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,235 kg
Peso bruto
5,51 kg
Número da tarifa alfandegária
76042100
EAN
4028177683716
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
SV Suporte p/sistema 180 fechado 500mm
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue