Perfil de sustentação CP 180 fechado

Artigo não.: CP 6218100

Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.

Artigo não.:
CP 6218100
Descrição do produto
Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.
Material
Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado
Cor
Perfil de sustentação: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Perfil de sustentação
Comprimento
1.000 mm
Dimensões
Largura: 90 mm
Altura: 160 mm
Comprimento: 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
10,178 kg
Peso bruto
10,82 kg
Número da tarifa alfandegária
76042100
EAN
4028177683815
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP 180 Perfil sustentação fech. 1000mm
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue