- Artigo não.:
- CP 6206640
- Vantagens
- Ajuste integrado
- Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos
- Aplicações
- Elemento de conexão entre sistemas horizontais CP 60 e verticais CP 40
- Para montagem de painéis de comando menores e planos utilizando componentes do sistema CP 40, nos casos em que, devido ao maior comprimento do braço, é necessária a capacidade de carga do sistema CP 60, ou quando for preciso montar uma articulação intermediária.
- Material
- Adaptador angular de 90°: alumínio fundido
Cobertura: plástico
- Cor
- Adaptador angular de 90°: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedações
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes e parafusos de aperto para montagem de perfis de sustentação
- Rifid y/n
- Sim
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,04 kg
- Peso bruto
- 1,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
-
CP Adaptador angular 90º CP60 p/ CP40