Console de conexão para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm

Artigo não.: CP 6206490

Para a conexão no verso de painéis de comando planos. Tampa removível para facilitar a passagem de cabos

Artigo não.:
CP 6206490
Modelo
Montagem em sistemas de braço articulado da Rittal
CP 40
CP 60
CP 120 por meio de adaptador para conexão de braços articulados com Ø 130 mm para 120 x 65 mm
Descrição do produto
Para a conexão traseira de painéis de comando planos. A tampa removível facilita a passagem de cabos.
Material
Alumínio fundido
Cor
Console, tampa: RAL 7024
Buchas para entrada de cabos: RAL 7035
Escopo de fornecimento
2 abraçadeiras plásticas
Inclui vedação e material de fixação
Rifid y/n
Sim
Nota
Dependendo da aplicação é necessário usar uma fixação ou um acoplamento
Aplicações
Para montar painéis de controle da Beckhoff
Buchas montadas na lateral possibilitam a entrada dos cabos para os aparelhos instalados dentro e fora do console
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,6 kg
Peso bruto
0,622 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177814059
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP Suporte ligação 120x65mm
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas